arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
EGN

EGN

汎用グリッパー
電動サーボ式 2 爪平行開閉グリッパー、マルチトゥースガイドにより、強い把持力を備え、大きなトルク負荷にも対応可能

利点と特長

  • サーボモーターによる駆動設計
    フレキシブルな用途に対応
  • 外付けの電子機器
    PROFINET を介して既存のサーボ制御コンセプトへの組み込みが容易
  • 事前の位置決めが可能
    短い作動ストロークにより、サイクルタイムの短縮を実現
  • 堅牢なマルチトゥースガイド
    精確なハンドリングを実現
  • 高い最大モーメント負荷を実現
    長いグリッパーフィンガーの使用が可能
  • 2 面、3 方向のネジ止め固定が可能
    汎用性、適応性の高いグリッパーを使用したアセンブリー

オプション、その他

  • 外部コントローラー ECM による制御
    グリッパーの電気的制御は、別売のコントローラー ECM 経由で行われます。このコントローラーは、PROFINET を介してより高レベルの制御コンセプトに組み込むことができます。通信インターフェースにより、高次制御システムへの組み込みが容易になり、産業バストポロジーの設計が可能になります。
  • EGN-S プラグタイプ
    ECM コントローラーには 5 m の接続ケーブルが付属する標準タイプの他に EGN-S プラグタイプがあります。このタイプでは、グリッパーは 30 cm のケーブルと段付き Y プラグを備えています。ケーブルトラック用またはロボット用の電源ケーブルおよびセンサーケーブルを別途購入する必要があります。
  • 防塵バージョン SD
    完全な耐塵性、さまざまな物質の侵入に対するより高い保護等級に対応。