arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MMS 22-PI2

MMS 22-PI2

可编程磁开关
磁性开关用于监控自动化部件的状态。它们可在不接触的条件下对靠近的磁体进行检测,且可在大于特定开关值时输出数字值。可对开关值进行编程。

Avantages - Vos bénéfices

  • Point de commutation individuel - pas de contours de collision
    Le commutateur magnétique peut être inséré entièrement, ce qui évite les contours de collision dus aux systèmes détecteurs qui dépassent.
  • Programmation en quelques secondes
    grâce au réglage sans contact du point de commutation et de l'hystérésis
  • Hystérésis réglable
    pour une interrogation exacte de la position, même pour les toutes petites courses
  • Convient pour des espaces de montage étroits
    en raison de l'apprentissage à câble avec la prise TeachTool
  • Version avec affichage LED
    pour le contrôle de l'état de commutation directement au niveau du détecteur
  • Version avec connecteur standard
    pour un remplacement simple et rapide de la rallonge de câble
  • Câble ultra flexible en version PUR
    pour une longue durée de vie
  • Montage dans la rainure du capteur
    pour un montage compact, simple et rapide sur le produit

Options et informations particulières

  • Type de protection élevé
    IP 67 quand connecté, pour utilisation dans des environnements propres ou poussiéreux ou en cas de contact avec de l'eau. En cas de contact avec d'autres fluides (liquide de coupe, acides, lessives etc.), la fonctionnalité est souvent assurée, mais cela ne peut pas être garantie par SCHUNK.
  • Alimentation électrique
    10 - 30 V DC, ondulation résiduelle < 10 %
  • Sources de perturbation
    Le fonctionnement des détecteurs peut être influencé par des champs magnétiques étrangers à proximité. Les champs magnétiques perturbants peuvent être créés par : des moteurs, la soudure électrique, des aimants permanents ou des matériaux magnétisés (aimants doux), tels que les clés Allen, les copeaux, etc.