BSWS-A 160
ジョークイック・チェンジ システム
ID 303030
ジョーツールチェンジシステムのアダプターピン BSWS-PGZN-plus, サイズ: 160, フィンガーインターフェース: PGN-plus 160
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
- 長さ: 38.5 mm
技術的詳細
| Peso [kg] | 0.077 |
|---|---|
| Numero per codice articolo | 2.0 |
| Adattatore materiale BSWS | 42CrMo4+QT |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 130.0 |
| Coppia di carico max consentita My [Nm] | 310.0 |
| Forza Fx massima consentita [N] | 5360.0 |
La precisione in altezza del sistema BSWS-B è di +/- 0,05 mm e la precisione di sostituzione di un morsetto insieme alle BSWS-A è di +/-0,02 mm.
Informazioni generali sulla serie
Limiti di carico
Non superare mai il carico di coppia massimo ammissibile risultante da lunghezza griffe, forza, nonché carichi dovuti ad accelerazioni/coppie. Lo stesso vale per la massima forza ammissibile Fx. Occorre comunque prestare attenzione alla lunghezza massima ammissibile delle griffe e ai valori di carico consentiti per la pinza utilizzata.
Materiale perno adattatore
Acciaio
Azionamento
Manualmente con chiave a brugola
Garanzia
24 mesi
La fornitura comprende
Base e adattatore separatamente in quantità diverse, informazioni di sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online)