BSWS-A 50
ジョークイック・チェンジ システム
ID 303020
ジョーツールチェンジシステムのアダプターピン BSWS-PGZN-plus, サイズ: 50, フィンガーインターフェース: PGN-plus 50
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
- 長さ: 11.5 mm
技術的詳細
| Peso [kg] | 0.002 |
|---|---|
| Número por ID | 2.0 |
| Adaptador de material BSWS | 42CrMo4+QT |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 130.0 |
| Torque de carga máximo permitido My [Nm] | 14.0 |
| Força máx. admissível Fx [N] | 350.0 |
A regularidade em altura do BSWS-B é de +/- 0,05 mm e a precisão de substituição de uma castanha de sobrepor em conexão com o BSWS-A é de +/-0,02 mm.
Notas gerais sobre a série
Limites de carga
O momento de carga máximo permitido resultante do comprimento dos dedos, da força e das cargas resultantes de aceleração/torques não deve ser excedido. O mesmo se aplica ao máx. força admissível Fx. Independentemente disso, deve-se prestar atenção ao comprimento máximo permitido do dedo e os valores de carga permitidos para a garra usada.
Material do pino adaptador
Aço
Atuação
Manualmente com chave sextavada
Garantia
24 meses
Escopo de fornecimento
Base e adaptador separadamente em quantidades diferentes, informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online)