arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
BSWS-ABR-PGZN-plus 80

BSWS-ABR-PGZN-plus 80

Sistema cambio rapido ganasce

ID 300073

Dita grezze con sistema di cambio rapido delle griffe BSWS-PGZN-plus, Dimensioni: 80

  • Materiale delle ganasce grezze: Alluminio
  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Peso [kg] 0.27
Numero per codice articolo 1.0
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 130.0
Coppia di carico max consentita My [Nm] 63.0
Forza Fx massima consentita [N] 1080.0
La precisione in altezza del sistema BSWS-B è di +/- 0,05 mm e la precisione di sostituzione di un morsetto insieme alle BSWS-A è di +/-0,02 mm.

Informazioni generali sulla serie

Limiti di carico
Non superare mai il carico di coppia massimo ammissibile risultante da lunghezza griffe, forza, nonché carichi dovuti ad accelerazioni/coppie. Lo stesso vale per la massima forza ammissibile Fx. Occorre comunque prestare attenzione alla lunghezza massima ammissibile delle griffe e ai valori di carico consentiti per la pinza utilizzata.

Bloccaggio
Le superfici di bloccaggio devono restare prive di grasso e olio.

Materiale perno adattatore
Acciaio

Azionamento
Manualmente con chiave a brugola

Garanzia
24 mesi

La fornitura comprende
Base e adattatore separatamente in quantità diverse, informazioni di sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online)