arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KA SW9-L7P-0500 Podobné zobrazení

KA SW9-L7P-0500

kabel

ID 323004

Propojovací kabel - vhodný pro tažné řetězy a vysokou torzní odolnost, Velikost připojení: M9, Úhlová zástrčka

  • Připojení: M9
  • Počet vodičů: 7
  • Délka kabelu: 5 m
  • Max. proud: 1 A
Montáž na straně snímače Úhlová zástrčka
Závit na boku snímače M9
Úhlový konektor na straně snímače [°] 90
Montáž na straně ovládací skříně holé konce vodičů
Úhlový konektor na straně rozvaděče [°] 0
Počet vodičů 7.0
Průřez vodiče [mm²] 0.14
Max. proud vodičem [A] 1.0
Max. proud [A] 1.0
Verze s úhlovým NPN ano