arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SDV-P 80-E-P Abbildung ähnlich

SDV-P 80-E-P

Druckerhaltungsventil

ID 300125

Druckerhaltungsventil SDV-P, Baugröße: E-P, Variante für Direktmontage an Parallelgreifer, Manuelle Schnellentlüftung
Manuelle Schnellentlüftung ja
Direktanschraubung an* PGN-plus 80
Nennweite [mm] 2.5
Durchflussmenge [l/min] 150.0
Druckverlust Eingang/Ausgang [bar] 0.7
Min. Betriebsdruck [bar] 2.0
Max. Betriebsdruck [bar] 9.0
Schutzart IP 67
Min. Umgebungstemperatur [°C] -10.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80.0
Ventilschaltzeit [ms] 20.0
Eigenmasse [kg] 0.16
*und passend für weitere Greifer mit dem gleichen Anschraubbild

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Durchflussmenge
Die mögliche Durchflussmenge durch das Ventil ist bei den Varianten SDV-P und SDV-P-E abhängig von den eingesetzten Pneumatikschläuchen. Die Tabelle zeigt die Durchflussmenge in Abhängigkeit des eingesetzten Pneumatikschlauches (Referenzdruck 6 bar). Der Durchmesser bezieht sich dabei auf den Schlauch-Außendurchmesser. Der relevante Innendurchmesser kann Herstellerabhängig minimal unterschiedlich sein und die Werte geringfügig beeinflussen. Bei der Variante SDV-P-E-P gibt es keine schlauchabhängigen Durchflusswerte.

Ventilschaltzeit
ist rein die Schaltzeit des SDV-P Ventils ohne weitere Verbraucher. Ventilschaltzeiten sind zu den verbraucherseitigen Bewegungszeiten wie Öffnungs- und Schließzeiten des jeweiligen Greifers zu addieren.

Druckverlust Eingang/Ausgang
beschreibt den Druckverlust zwischen Eingangs- und Ausgangsdruck durch die federbetätigten Rückschlagventile. Dieser Druckverlust muss ggf. bei der Auslegung der angeschlossenen Aktoren berücksichtigt werden.

Manuelle Schnellentlüftung
Die Varianten SDV-P-E und SDV-P-E-P sind mit einer manuellen Schnellentlüftung ausgestattet. Diese ermöglicht das Entlüften der angeschlossenen Aktoren ohne die Pneumatikschläuche abzuziehen (bspw. Beim Einrichten oder vor einem Neustart der Anlage nach einer Not-Aus-Situation).

Gehäusematerial
Aluminium

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
24 Monate