arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
UZB 200 Illustration similar

UZB 200

Universal intermediate jaw

ID 300047

In stock
汎用中間ジョー UZB, サイズ: 200, フィンガーインターフェース: PGN-plus 200

  • グリッド寸法: 7 mm
  • 最大調整移動量: 111 mm
最大調整移動量 [mm] 111
グリッド寸法 [mm] 7.0
重量 [g] 1180.0
最大許容ローディングトルク [Nm] 450.0
最大許容荷重 Fx [N] 2600.0
UZB-S 汎用中間ジョーのスライダーは、個別部品としてサイズ 80 からご用意しています。小さいサイズでは、スライダーを取り外すことはできません。