arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
EGN 80-SD Illustration similaire

EGN 80-SD

Pince universelle

ID 37306100

Disponible sur demande
Renseignez-vous dès maintenant
Ce produit ne peut pas être commandé en ligne
Pince universelle EGN, Taille: 80, électrique, dans une version avec capots de protection, Interface de communication: Voir contrôleur ECM

  • Course par mors : 8 mm
  • Force de préhension min.: 170 N
  • Force de préhension max.: 400 N
  • Alimentation électrique: 24 V DC
  • Courant total max.: 4 A
  • Température ambiant maxi.: 55 °C
Corsa per griffa [mm] 8.0
Forza di presa minima [N] 170.0
Forza di presa massima [N] 400.0
Peso del pezzo raccomandato [kg] 2.0
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 100.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.6
Precisione di ripetibilità [mm] ± 0.01
Pressione min. aria di sbarramento [bar] 0.5
pressione max. aria di sbarramento [bar] 1.0
Tempo di chiusura [s] 0.35
Tempo di apertura [s] 0.35
Velocità max. [mm/s] 80.0
Accelerazione max. [mm/s²] 1500.0
Peso [kg] 0.94
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 55.0
Classe di protezione IP 64
Lunghezza X [mm] 108.0
Larghezza Y [mm] 42.0
Altezza Z [mm] 147.4
Tensione nominale [V DC] 24.0
Corrente nominale [A] 1.0
Corrente max. [A] 4.0
Elettronica del controllo esterno
Tipo di controllore ECM-EGN080
Interfaccia di comunicazione Vedi regolatore ECM
Coppia Mx max [Nm] 60.0
Coppia My max. [Nm] 95.0
Coppia Mz max [Nm] 55.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 1500.0
Versione antipolvere
Oltre alla versione standard con cavo di collegamento attaccato di 5 m, per il regolatore ECM è disponibile la versione connettore EGN-S. In questa versione la pinza ha un cavo di 30 m e un connettore Y. I cavi di potenza e del trasduttore compatibili con il robot o con il cavo devono essere ordinati separatamente.

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
I tempi minimi di chiusura ed apertura sono semplicemente i tempi dei movimenti delle dita o griffe base alla massima velocità e accelerazione, senza limitazione di corrente (corrente massima) e nel rispetto delle masse ammissibili per ogni griffa.

Correnti nominali
possono essere applicate costantemente. Per tutte le correnti che superano la corrente nominale fino alla corrente massima tenere conto delle indicazioni nella relativa documentazione del prodotto.

Principio di funzionamento
Cinematica a piani inclinati

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, rivestita

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
servoelettrico, tramite servomotore Brushless e azionamento del mandrino

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Pinza con informazioni di sicurezza e kit di accessori con bussole di centraggio per il montaggio della pinza e il fissaggio delle dita. Le istruzioni e il software specifici del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals e schunk.com/downloads-software.