arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
EGU 70-MB-N-B Podobné zobrazení

EGU 70-MB-N-B

Univerzální chapadlo

ID 1582527

Univerzální chapadlo EGU, Velikost: 70, elektrické, Komunikační rozhraní: Modbus RTU

  • Zdvih na čelist: 70 mm
  • Min. uchopovací síla: 650 N
  • Max. uchopovací síla: 1300 N
  • Napájení: 24 V
  • Max. okolní teplota: 55 °C
片側ストローク [mm] 70.0
最小把持力 [N] 650.0
最大把持力 [N] 1300.0
最大許容フィンガー長 [mm] 160.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 1.4
繰り返し精度 (グリッピング) [mm] 0.03
繰り返し精度 (位置決め、一方向) [mm] 0.05
繰返し精度 (位置決め、双方向) [mm] 0.3
閉時間 [s] 1.0
開時間 [s] 1.0
最大速度 (位置決め) [mm/s] 70.0
最大加速度 [mm/s²] 600.0
重量 [kg] 4.4
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 55.0
IP 保護等級、電子機器 67
IP保護等級、ガイド/ベースジョー 40
クリーンルーム等級 ISO 14644-1 5
クリーンルーム等級: ISO 14644-1 2015
長さ X [mm] 180.0
幅 Y [mm] 110.0
高さ Z [mm] 122.0
公称電圧 [V] 24.0
通信インターフェース Modbus RTU
BasicGrip公称消費電流 [A] 0.78
BasicGrip最大消費電流 [A] 1.92
論理公称消費電流 [A] 0.16
論理最大消費電流 [A] 0.2
モーメント Mx 最大 [Nm] 65.0
トルク My 最大 [Nm] 105.0
モーメント Mz最大 [Nm] 80.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 1600.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。

繰り返し精度 (グリッピング)
剛性ワークまたは固定ストッパーに対して、一定条件下で100回連続して開閉動作を行った際の、各ジョーの実際の位置のばらつきとして定義。

繰り返し精度 (位置決め、一方向)
一定の条件下での、同じ方向のから目標位置への 100 回連続の動作中のベースジョーごとの実際の位置のずれとして定義。

繰返し精度 (位置決め、双方向)
一定条件下での、左右両方向から目標位置へ連続100回移動した際の、ベースジョーごとの実際の位置の分布として定義。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

閉 / 開回数(位置決め)
開閉の所要時間は、フィンガー 1 本あたりの最大許容質量を遵守した最大速度、最大加速度のおけるフィンガーの移動時間であり、ジョー 1 本あたりの移動経路と公称ストロークの 50% を指します。

最高速度(位置決め)、最高加速度
これは、各ジョーに作用する速度と加速度の算術和です。

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
スチール、耐腐食性

保証
24 ヶ月または500 万サイクルBasicGrip/300 万サイクルStrongGrip (1サイクルは完全なグリッピングプロセス(「グリッパーを開く」、「グリッパーを閉じる」)で構成されます。

納品内容
グリッパー(安全情報、グリッパーおよびフィンガー組み立て用の芯出しスリーブ付きアクセサリーキットを含む。)製品固有の説明書およびソフトウェアは、schunk.com/downloads-manualsおよびschunk.com/downloads-softwareからダウンロードいただけます。