INK 8-S
ID 9700052
- 開閉距離: 1.5 mm
- 長方形センサー
- 幅: 8 mm
- 高さ: 5 mm
- 切り換え時間: PNP
- クローザー
- ケーブル長: 200 cm
- 電気接続: オープンより線
- 公称電圧: 24 V
技術的詳細
| Principe de mesure | Inductif |
|---|---|
| Fonction de commutation | Contact à fermeture |
| Type de commutation | PNP |
| Nombre de points de commutation | 1 |
| Distance de commutation [mm] | 1.5 |
| Hystérésis de commande de la distance de commutation nominale | < 10% |
| Fréquence de commutation max. [Hz] | 1000.0 |
| Température ambiante mini. [°C] | -25.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 70.0 |
| Affichage DEL au niveau du capteur | Non |
| Type de tension | DC |
| Tension nominale | 24.0 |
| Tension de fonctionnement min. | 10.0 |
| Tension de fonctionnement max. | 36.0 |
| Chute de tension [V] | 1.5 |
| Courant de commutation max. | 0.2 |
| Protection contre les courts-circuits | Oui |
| Protégé contre l'inversion de polarité | Oui |
| Matériau du corps | PA 6, noir |
| Connecteur de câble/extrémité de câble | fils dénudés |
| Longueur de câble L [cm] | 200.0 |
| Diamètre de câble D [mm] | 3.5 |
| Matériau gaine de câble | PUR |
| Rayon de courbure min. (dynamique) [mm] | 35.0 |
| Rayon de courbure min. (statique) [mm] | 17.5 |
| Poids [kg] | 0.1 |
| Type de protection IP (capteur, branché) | 67 |
| Indice de protection | II |
Informations générales concernant la gamme
Les modules de préhension et de rotation SCHUNK ainsi que les axes linéaires et les accessoires des robots doivent toujours être surveillés par les capteurs SCHUNK appropriés, car ces composants sont adaptés les uns aux autres de la manière la plus efficace possible.
Lorsque les principales caractéristiques comme la distance de commutation, la fonction de commutation, l'hystérésis et la tension sont suffisamment semblables, il est possible, en règle générale, d'utiliser des détecteurs de proximité d'autres fabricants à la place des détecteurs de proximités inductifs (IN, INK) de SCHUNK.
C'est pourquoi les détecteurs d'autres fabricants installés dans des poduits SCHUNK fournissent rarement des résultats satisfaisants. Ni leur fonction ni leur sécurité de fonctionnement ne peut être garantie.