arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MMSK 65-S-PNP 類似のイラスト

MMSK 65-S-PNP

電子マグネットスイッチ

ID 301423

電子マグネットスイッチ MMS

  • スイッチングポイントの数: 1
  • 円筒型センサー
  • 切り換え時間: PNP
  • クローザー
  • ケーブル長: 200 cm
  • 電気接続: オープンより線
  • 公称電圧: 24 V
Measuring principle magnetic
Switching function Closer
Type of switching PNP
Number of switching points 1
Min. ambient temperature [°C] -20.0
Max. ambient temperature [°C] 70.0
LED display in sensor no
Type of voltage DC
Nominal voltage 24.0
Min. operating voltage 10.0
Max. operating voltage 30.0
Voltage drop [V] 1.5
Max. switching current 0.2
Cable connector/cable end open wire strands
Cable length L [cm] 200.0
Cable diameter D [mm] 3.3
Min. bending radius (dynamic) [mm] 21.0
Min. bending radius (static) [mm] 10.5
Weight [kg] 0.035
Protection class IP (sensor, plugged) 67
*Tested cutting emulsions: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 and Oemeta 760 (1008339).