arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GSM-P 32-IS-S-180 類似のイラスト

GSM-P 32-IS-S-180

平行開閉グリッパーを持つグリッパー旋回モジュール

ID 303932

平行開閉グリッパーを持つグリッパー旋回モジュール GSM-P, サイズ: 32, 空圧式, 把持力保持機構つき: IS, エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー

  • 片側ストローク: 4 mm
  • 回転角度: 180 °
  • 開力: 48 N
  • 停止位置調節範囲: 180 °
  • トルク: 0.35 Nm
片側ストローク [mm] 4.0
開力 [N] 48.0
最小スプリング力 [N] 15.0
トルク [Nm] 0.35
回転角度 [°] 180
停止位置調節範囲 [°] 180.0
振動減衰 (旋回) 油圧ダンパー
推奨ワーク重量 [kg] 0.2
エア消費 (把持) [cm³] 4.0
エア消費 (旋回) [cm³] 15.0
重量 [kg] 0.42
呼び作動圧力 [bar] 6.0
最大作動圧 [bar] 6.5
最小作動圧 (把持) [bar] 4.0
最小作動圧 (旋回) [bar] 3.5
閉時間 [s] 0.04
開時間 [s] 0.03
中程度の寸法のアタッチメント負荷での旋回時間** [s] 0.18
最大許容フィンガー長 [mm] 32.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 0.04
セットアップの最大許容慣性 [kgmm²] 140.0
IP 保護等級 30
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
繰り返し精度 (把持) [mm] 0.02
繰り返し精度 (旋回) [°] 0.1
長さ X [mm] 40.0
幅 Y [mm] 63.5
高さ Z [mm] 112.5
モーメント Mx 最大 [Nm] 1.5
トルク My 最大 [Nm] 1.0
モーメント Mz最大 [Nm] 3.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 105.0
ダンパー仕様 あり
*平均アタッチメント負荷で旋回時間、 設計の最大パーマネント質量慣性モーメントの半分と同等。旋回運動はスロットルなしで実行できます。

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

開閉・旋回所要時間
開閉時間は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。旋回時間時間は、回転部分のみの動作時間です。 バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。

センターに取り付けられた荷重
典型的な荷重を示します。中心荷重と垂直回転軸で、制限、上下動または衝突なく旋回できる可能最大質量の慣性モーメントの半分として規定されています。

工作原理
结合了旋转驱动及活塞驱动

外壳材料
铝合金,阳极氧化

基爪材料

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
定心套、直接连接用 O 型圈、横向紧固用螺钉、回转角度调节用钢球、装配和操作手册(带制造商声明)

抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现