arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PWG-plus 125-AS-KVZ 類似のイラスト

PWG-plus 125-AS-KVZ

支点開閉型グリッパー

ID 311656

支点開閉型グリッパー PWG-plus, サイズ: 125, 空圧式, 把持力保持機構つき: AS (ばね閉じ), パワーブースター仕様バージョン

  • 開度: 15 °
  • 閉じトルク: 114 Nm
  • 最高周囲温度: 90 °C
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] 4652.0
ジョー当たりの開度 [°] 15.0
ジョーごとの閉度 [°] 3.0
閉じトルク [Nm] 114.0
スプリングで保証された閉じトルク [Nm] 15.0
重量 [kg] 2.3
推奨ワーク重量 [kg] 4.83
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 182.5
最低作動圧力 [bar] 4.0
最大作動圧 [bar] 6.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
最小エアパージ圧力 [bar] 0.5
最大エアパージ圧力 [bar] 1.0
閉時間 [s] 0.24
開時間 [s] 0.28
最大許容フィンガー長 [mm] 160.0
最大許容慣性/チャックジョー [kgcm²] 203.9
IP 保護等級 30
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 90.0
繰り返し精度 [mm] 0.02
長さ X [mm] 125.0
幅 Y [mm] 60.0
高さ Z [mm] 142.5
モーメント Mx 最大 [Nm] 80.0
モーメント Mz最大 [Nm] 95.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 500.0
パワーブースターバージョン あり

モデルシリーズに関する一般注意事項

閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。 示された閉トルクは、開度 0° で実現されます。開度に応じた閉トルクの詳細な経路は、次の図「閉トルク経路」に示されています。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
強制ガイド、レバーギア機構

ハウジングの材質
アルミニウム

ベースジョーの材質
硬質アルマイト処理、高強度アルミニウム

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
位置決めスリーブ、直接接続用Oリング、固定スロットル(サイズ50~200用)、安全情報(製品ごとの取扱説明書はオンラインで閲覧可能)

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。