arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
企業

健全な生産のためのデジタル化とオートメーション

責任と技術の進歩は、健全な労働環境における省資源かつ効率的なプロセスという形で両立できます。ハノーバーメッセ 2024では、この変革への道を開く自動化ソリューションをご紹介します。

SCHUNK – 2D Grasping Kit AIを搭載したSCHUNKの2D Grasping Kitは、未分類のワークを安全かつ柔軟に把持し、人間の反復作業を軽減します。

SCHUNKの最高技術責任者(CTO)を務めるTimo Gessmannは、「オートメーションは、健全かつ効率的で、責任ある産業を創造する鍵です」と力強く述べました。そのため、技術会社は今年は「ヘルシーファクトリー」と「協業によるイノベーション」の 2 つの主要トピックに注力しています。その目的は、人と環境にとって健全であり、経済的にも問題のない生産プロセスを設計することです。革新的な自動化とデジタル化モジュールはここで中心的な役割を果たしており、SCHUNK は専門家ネットワークの拡大と奇譚のない交流文化を通じて、その集団的推進を目指しています」

エキスパートからエキスパートへ

自動化は人材不足の解決に貢献するだけでなく、変化する製造環境に柔軟に対応しながら、より高速かつ効率的な製造を実現する機会を提供します。SCHUNKはお客様の自動化への参入を促進するため、便利な電子サービスを駆使して専門知識を提供しています。2つの新しいツールにより、リニアモジュールの有効な設計と個別の構成が可能になります。新しいSCHUNK Control Center 、直感的なユーザーエクスペリエンスを提供します。将来的には、お客様は既知のアプリ機能で包括的なデジタルモジュールにアクセスし、簡単かつ柔軟に利用できるようになります。例えば、電動グリッパーの把持力、位置、把持速度などのパラメータは、こちらで提供されているソフトウェアを使用して、稼働開始前にアプリケーションに最適化した設定を行うことができます。

SCHUNK – TANDEM KRP3 SCHUNKの幅広いポートフォリオは、柔軟でインテリジェントなマシンローディング/アンローディングのための数多くのオプションを提供します。

ヘルシーファクトリー

SCHUNKのブースでは、ツールホールディングやワークホールディング、グリッピング、自動化技術などのカスタマイズ済みアプリケーションを使用して、ローディング/アンローディングから機械加工に至るまでの産業プロセスを省エネ、安全、柔軟に設計する方法をワンストップでご紹介します。

EGUやEGK といった新しい電動グリッパーシリーズは、個別のパラメータ設定とさまざまなグリップモードによって、さまざまな製造環境において安全なハンドリングプロセスを実現します。これらは標準化された便利な機能コンセプトに基づいており、定期的なソフトウェア更新により将来への対応も行っています。これは2D Grasping Kit の特徴でもあります。このアプリケーションキットは、EGU などのアプリケーション別グリッパー、カメラシステム、SCHUNK純正のAI ソフトウェアを搭載した産業用 PC で構成されています。SCHUNK は、AIを含め、非位置決め対象物の自律ハンドリングにいち早く参入するためのインテリジェントキットを開発しました。使用するためにプログラミングや画像処理についての予備知識は必要ありません。 熟練作業者を反復作業から解放し、より健康的かつ魅力的な職場環境を実現します。

SCHUNK は、自動マシンローディングに関する独自の相乗効果と専門知識により、ネットワーク化された機械に必要なすべての要素を幅広い製品ラインアップで提供しています。KSP-S3クランピングフォースブロックなどの新しいセンサー付きクランピングモジュールは、工作機械室内での自動クランピングプロセスを可能にし、IO-Linkにより機械制御システムに統合することができます。センサーツールホルダーiTENDO2 と組み合わせることで加工プロセスを高い透明性を持ってマッピングすることで、加工時間と不良品の大幅削減に繋がります。さらに、TENDOシリーズの油圧式拡張ツールホルダーは、プロセス全体のエネルギー消費を低減します。

業界に精通したパートナー

SCHUNKはまた、e-モビリティやエレクトロニクスといった変化する未来の産業において、カスタマイズされた自動化ソリューションで新たな製造プロセスを設計しています。これはハノーバーの例として示されています。新しいRCGラウンドバッテリーグリッパーは、直径 46mm の電池を柔軟にハンドリングする一例です。グリッパーは必要に応じて拡張して複数のグリッピングユニットを形成し、ダイナミックリニアダイレクト軸と組み合わせることで、信頼性に優れた高速アプリケーションを実現します。

SCHUNK – リニアモジュールコンフィギュレーター SLD SCHUNKは、リニアモジュールの設計・構成用の 2 つの新ツールにより、自動化ソリューション向けデジタルプランニングの選択肢を広げました。

協業によるイノベーション

Timo Gessmann は、「協業とオープンな姿勢が、業界を持続的に発展させる画期的な革新につながると確信しています」と述べました。これが、SCHUNKがさまざまなレベルでパートナーとして協力し、ユーザー中心のオープンなアプローチを追求している理由です。SCHUNK は、AIコンピューティングの世界的な大手プロバイダーである NVIDIA といったプラットフォームを利用し、自社製品をシステムシミュレーション用のデジタルツインとして利用できるようにしています。人工知能(AI)「 Ipai」のイノベーション・エコシステムにおいて、SCHUNK はキーテクノロジーを用いた新たな実用的ソリューションに取り組んでいます。またSCHUNKは、「Manufacturing X 」の取り組みの一環として、専門家が協力し、今後数年間で業界のデジタル化が大幅に加速を目指して、共有デジタルデータスペースの設計に貢献してゆく所存です。

ハノーバーメッセでSCHUNK のブース(ホール6、ブースA26)にお越しください