arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
グリッピング技術 11月 2024

円筒形ワークの効率の良いローディング

新たなモジュールを追加して、フレキシブルな機械ローディングを実現する電動汎用グリッパーのポートフォリオを拡充:新しいEZUセンターグリッパーは、円筒状で偏心位置にあるワークを確実にハンドリングします。また、堅牢で密閉された構造とStrongGripモードでの拡張可能な把持力により、難易度の高い製造・組立て工程のあらゆる要件を満たしています。

アプリケーションイメージ – EZU 堅牢な電動3爪汎用グリッパーEZUは、過酷な作業環境でも確実に動作します。バリエーションが豊富なため、柔軟に使用でき、統合も容易です。

SCHUNKは、新たなモジュールを追加して、フレキシブルな機械ローディングを実現する電動汎用グリッパーのポートフォリオを拡充:新しいEZUセンターグリッパーは、円筒状で偏心位置にあるワークを確実にハンドリングします。また、堅牢で密閉された構造と、StrongGripモードでの拡張可能な把持力により、難易度の高い製造・組立て工程のあらゆる要件を満たしています。

StrongGripでパワー全開

一貫したプログラミングと立ち上げを実現する電動グリッパーシリーズ用の共通ソフトウェアプラットフォームを開発しました。このプラットフォームに基づき、個別のアプリケーションに応じたハンドリングのために、それぞれ異なる把持方法を使用することが可能となっています。BasicGripの標準モードに加えて、EGUと新型EZUの両方で、把持プロセスからより大きな力を印加できます: StrongGripモードでは、標準の把持力をダイナミックに最大200%まで増加させることができます。これにより、重量があり繊細でないワークであっても、グリッパーを交換することなくハンドリングすることができます。この新たに加わった柔軟性に加え、ユーザーは幅広い通信インターフェース、PLC用ファンクションモジュール、すべての主要ロボットメーカーからのプラグイン、さらにデータ交換のための一貫した制御プロトコルを利用することができます。

最高のプロセス信頼性 – 最高の柔軟性

EZUには2爪グリッパーと同様に、ワークのロスを検出する把持力保持機能も統合されています。移動距離を必要とせずに把持力が発生するため、作業プロセス全体が大幅にスピードアップします。非常停止時や停電時でも、少なくとも80%の把持力を維持します。さらに、アブソリュートエンコーダーが統合されているため、恒久的な基準参照と迅速な再起動が可能です。

センターグリッパーは、フレキシブルな製造において多種多様なワークを加工するために開発されました。この目的のためにSCHUNKは、ストローク30~40 mm、把持力175 N~最大3,600 Nの3種類のEZUを提供しています。ジョーストロークは自由にプログラミングできるため、さまざまなサイズのワークを効率的にハンドリングできます。汎用グリッパーは、耐障害性の面でもその真価を発揮します。このグリッパーの平歯車は、フィンガーの全長にわたってほぼ一定の把持力を生成し、これによって位置決めの不正確さにも対応します。

密閉構造と実績あるスライドガイドにより、切り屑やクーラントが排出される過酷な環境での使用に特に適しています。防塵バージョンではガイドの保護等級をIP64まで高めることができるため、水しぶきのかかる研磨アプリケーションでもグリッパーを使用できます。このため、このグリッパーはあらゆる製造環境において堅牢なオールラウンダーとなっています。