arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Tecnologia de fixação de peças November 2023

Trocas rápidas de castanhas manuais ou totalmente automatizadas – completamente sem ferramentas

Um impulso para a automação da SCHUNK: com as forças de contato TANDEM BWA, é possível a fixação totalmente automática de diferentes peças em pequenos tamanhos de lote. Os mordentes da última geração de forças de contato podem ser trocados de forma flexível com o robô. Isso significa uma enorme redução nos tempos de configuração, especialmente para múltiplas aplicações e torres de fixação.
Sistema de troca rápida de castanhas SCHUNK TANDEM3 Com a nova força de contato TANDEM BWA, os robôs podem trocar automaticamente os mordentes das forças de contato.

Em muitos países industrializados, o mercado de trabalho não consegue mais atender à demanda por trabalhadores qualificados. Muitas indústrias também estão enfrentando pressões competitivas que exigem operações de fabricação mais produtivas. Ambas as tendências significam que os processos automatizados estão se tornando cada vez mais importantes e que as empresas terão que se abrir para eles mais cedo ou mais tarde. A especialista em aplicações SCHUNK desenvolveu um módulo adequado para expandir as possibilidades de processos de usinagem autônomos. Com o novo sistema de troca rápida de castanhas BWA, os mordentes das forças de contato TANDEM agora podem ser trocados manualmente ou de forma totalmente automática por meio de um robô. No futuro, o sistema estará disponível como padrão para forças de contato pneumáticas e hidráulicas de 2 e 3 castanhas nos tamanhos 100, 140, 160 e 250.

Curtos tempos de resposta para troca de tamanhos de lote

As castanhas de troca rápida, incluídas nos dispositivos de fixação, podem ser trocadas automaticamente em segundos, sem o uso de ferramentas. Como fornecedor experiente de linha completa, a SCHUNK também oferece a garra pneumática paralela PGN-plus-P correspondente para posicionamento automatizado para essa finalidade. Os dedos de garra são equipados com peças de retenção especiais com mola. Isso permite que as castanhas de sobrepor sejam desbloqueadas automaticamente, recolhidas e reinseridas em um encaixe positivo. A aplicação pode, assim, ser adaptada de forma flexível a novas tarefas de fixação a qualquer momento. O sistema de troca rápida de castanhas TANDEM também permite uma troca manual cinco vezes mais rápida em comparação às trocas convencionais de castanhas.

Sistema de troca rápida de castanhas SCHUNK TANDEM3 As castanhas de troca rápida, incluídas nos dispositivos de fixação, podem ser trocadas automaticamente em segundos, sem o uso de ferramentas.

Monitoramento integrado por padrão

Em termos de automação, as opções de monitoramento integrado, como padrão nos dispositivos de fixação, são particularmente compatíveis com o futuro. Além do monitoramento de pressão dinâmica patenteado para as posições básicas de castanha "aberta" e "fechada", o monitoramento de transferência de ar comprimido para o mordente já vem integrado. Desta forma, o controle do sistema de peças de trabalho ou a limpeza das superfícies de fixação pode ser feita pelo cliente.
Todas as forças de contato TANDEM têm uma coisa em comum: elas oferecem forças de fixação consistentemente altas com um design compacto e acessibilidade ideal em usinagem em 5 lados, mesmo em espaços confinados. Aumento da competitividade em todos os setores por meio de máxima flexibilidade e curtos tempos de resposta. Além da força de contato e dos mordentes, os componentes de manuseio no robô também são essenciais para uma sequência automatizada do processo. Com seu abrangente portfólio perfeitamente adequado de tecnologia de fixação de peças e ferramentas, tecnologia de garras e componentes de automação, a SCHUNK oferece soluções de aplicação de uma única fonte.