J02P-Q8
Electronic magnetic switch
ID 1353072
Magnetic switches J02P/N, C-slot
- Number of switching points: 1
- Switching type: PNP
- Closer
- Cable length: 30 cm
- Electrical connection: M8 connector, 3-pin
- Nominal voltage: 24 V DC
Technical details
| Fonction de commutation | Contact à fermeture |
|---|---|
| Type de commutation | PNP |
| Nombre de points de commutation | 1 |
| Fréquence de commutation max. [Hz] | 3000.0 |
| Température ambiante mini. [°C] | -25.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 70.0 |
| Affichage DEL au niveau du capteur | Oui |
| Type de tension | DC |
| Tension nominale | 24.0 |
| Tension de fonctionnement min. | 10.0 |
| Tension de fonctionnement max. | 28.0 |
| Chute de tension [V] | 0.8 |
| Courant de commutation max. | 50.0 |
| Protection contre les courts-circuits | Oui |
| Protégé contre l'inversion de polarité | Oui |
| Matériau du corps | PA |
| Connecteur de câble/extrémité de câble | Connecteur M8, 3 contacts |
| Longueur de câble L [cm] | 30.0 |
| Diamètre de câble D [mm] | 2.6 |
| Conception du câble (section des brins/nombre de brins) | 3x 0,13 mm2 |
| Matériau gaine de câble | PVC |
| Rayon de courbure min. (statique) [mm] | 26.0 |
| Poids [kg] | 0.007 |
| Type de protection IP (capteur, branché) | 67 |
| Indice de protection | III |
Le câble de connexion du détecteur peut être utilisé uniquement de manière statistique. Une charge dynamique n'est pas autorisée.