arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSA plus 120

NSA plus 120

パレタイジングモジュール

ID 471610

クイックチェンジパレットシステムの標準クランピングモジュール

中止情報:
  • 販売終了日: 2024-06-30
  • 置き換え対象物: 1531269
特長:
  • スプリング負荷式システム-空圧式開操作
  • ターボ機能
  • パレットリフティング機能
  • クリーニング機能を内蔵
  • 動圧によりクランプスライダー位置のモニターが可能
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø118 x Ø90 x 58,7 mm
  • 引き込み力: 3 kN
  • ターボ作動時の引き込み力: 9 kN
  • 作動圧: 6 bar
  • 繰り返し精度: < 0.005 mm
  • 重量: 2.5 kg
直径 [mm] 118.0
引き込み力 [kN] 3.0
ターボ作動時の引き込み力 [kN] 9.0
クランプ無しの圧力 [bar] 6.0
繰り返し精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 2.5

納品内容
クランピングモジュール、取付けネジ、O リング、カバープラグ、取扱説明書が含まれますが、クランプリングは含まれません。