ROTA NCS 400/3 A11-KV
3 ジョーパワーチャック、貫通穴なし
ID 859051
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-12-31
- 3-ジョー レバーチャック
- 密閉シールド
- ベースジョーのアクティブ・プルダウン
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 11
- 片側ストローク: 8.2 mm
- ピストンストローク: 30 mm
- ジョーの引き下げ: 0.5 mm
- 最大把持力: 120 kN
- 最大作動力: 60 kN
- 最大回転速度: 2200 1/min
- 重量: 145 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 11 |
| セレーション | タングと溝 |
| 最大回転速度 [1/min] | 2200.0 |
| 最大把持力 [kN] | 120.0 |
| 最大作動力 [kN] | 60.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 8.2 |
| ジョーの引き下げ [mm] | 0.5 |
| レバー長 [mm] | 75.5 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 30.0 |
| 重量 [kg] | 145.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 250
- red
-
SRK 250, 6.56 kg
- yellow
-
SRK 250, 4.1 kg
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%