ROTA TB2 1000-560 Z700-SV90°
Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter
ID 818345
Pneumatisches Kraftspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 560 mm
- Spindelaufnahme: Z700
- Futterseite: 560 mm (22.05")
- Maschinenseite: 560 mm (22.05")
- Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Hub pro Backe: 12.8 mm
- Max. Spannkraft bei 6 bar: 240 kN
- Max. Betätigungsdruck: 3 - 8 bar
- Max. Drehzahl: 500 1/min
- Gewicht: 1015 kg
技術的詳細
| Spindelgröße | Z700 |
|---|---|
| Verzahnung | 3/32" x 90° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 500.0 |
| Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] | 240.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Hub/Backe [mm] | 12.8 |
| Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] | 57.4 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 161.0 |
| Eigenmasse [kg] | 1015.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 800
- red
-
SP-WB 800
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met bouten, klauwplaatmontagebouten, 2 elleboogverbindingen G 3/8" op de verdelerring, koppelingen voor aansluiting op elektro-/persluchtbesturingseenheid, oogbout, bedieningshandleiding; zonder montagebeugel verdelerring, zonder bovenste klemmen