arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA THW 630-160 Z520-GBK

ROTA THW 630-160 Z520-GBK

Gevoede 3-klauwplaat met klauw-snelwisselsysteem voor standaard slagcilinder

ID 800070

Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-06-30
Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 160 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Kleminterface: Rechte vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 9.8 mm
  • Tandsteek: 7 mm
  • Zuigerslag: 34 mm
  • Max. opspankracht: 240 kN
  • Max. bedieningskracht: 133 kN
  • Max. draaisnelheid: 1700 1/min
  • Gewicht: 382 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 20 (Z520)
Vertanding Rechte vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 1700.0
Max. opspankracht [kN] 240.0
Max. bedieningskracht [kN] 133.0
Slag/klauw [mm] 9.8
Tandsteek [mm] 7.0
Zuigerslag (H) [mm] 34.0
Traagheidskoppel [kgm²] 20.2
Gewicht [kg] 382.0