CELSIO 3° HSK-E40 Ø3x60 slim
焼きバメタイプツールホルダー
ID 1328691
CELSIO 3° HSK-E40 Ø3x60 slim, ツールホルダー
- 焼きバメタイプツールホルダー
- シリーズ: CELSIO
- ツールバーインターフェース: HSK-E 40
- クランプ径: 3 mm
- 突出長さ: 60 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- バランスグレード: 40,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | 焼きバメタイプツールホルダー |
---|---|
シリーズ | CELSIO |
ツールバーインターフェース | HSK-E 40 |
ツールホルダーの標準 | DIN 69893-5 |
クランプ径 D1 | 3 mm |
D2 [mm] | 10 |
D6 [mm] | 6 |
突出長さ L1 [mm] | 60 |
L2 [mm] | 13.5 |
L4 [mm] | 40 |
重量 [kg] | 0.23 |
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
バランスグレード
40,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
バランスネジ
バランスネジ用のスレッドあり
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。