CELSIO SCAPTO C4 Ø8x75
焼きバメタイプツールホルダー
ID 26002836
CELSIO SCAPTO C4 Ø8x75, ツールホルダー
- 焼きバメタイプツールホルダー
- シリーズ: CELSIO
- ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C4
- クランプ径: 8 mm
- 突出長さ: 75 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 50 Nm
技術的詳細
テクノロジー | 焼きバメタイプツールホルダー |
---|---|
シリーズ | CELSIO |
ツールバーインターフェース | SCHUNK CAPTO C4 |
ツールホルダーの標準 | ISO 26623-1 |
クランプ径 D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
L2 [mm] | 26 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 52.5 |
G | M6 |
最小トルク [Nm] | 50 |
重量 [kg] | 0.6 |
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ調整ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
バランスネジ
バランスネジ用のスレッドあり
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。