arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ER 25 Mini JIS-BT 40x100 Illustration similaire

ER 25 Mini JIS-BT 40x100

Mandrin à pince ER Mini

ID 23003628

En stock
ER 25 Mini JIS-BT 40x100, Porte-outils
  • Mandrin à pince ER Mini
  • Gammes: Mandrin à pince ER Mini
  • Interface de porte-outils: JIS-BT 40
  • Longueur de projection: 100 mm
  • Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
Technologie ER Spannzangenfutter Mini
Baureihe ER Spannzangenfutter Mini
Werkzeughalterschnittstelle JIS-BT 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-2 JD/JF
ER Spanngröße ER 25
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] 1.0
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 35.0
D3 [mm] 35.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 100 mm / 3.9"
Auskraglänge L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 20.5
L5 [mm] 73.0
G M18x1.5
Gewicht [kg] 1.32
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung verschlossen

Längenverstellschraube
Mit Gewinde für eine Einstellschraube zur axialen Längenverstellung, aber ohne Einstellschraube

Lieferumfang
Inklusive Spannmutter

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich