arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ER 25 Mini SK 40x130 유사 그림

ER 25 Mini SK 40x130

ER 콜릿 척 소형

ID 1314974

ER 25 Mini SK 40x130, 툴홀더
  • ER 콜릿 척 소형
  • 시리즈: ER 콜릿 척 소형
  • 툴홀더 인터페이스: SK 40
  • 투영 길이: 130 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 클램핑 너트 포함
Technology ER collet chuck Mini
Series ER collet chuck Mini
Toolholder interface SK 40
Toolholder standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
ER clamping size ER 25
Min. clamping diameter D1 [mm] 1.0
Max. clamping diameter D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 35.0
D3 [mm] 35.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 130 mm / 5.1"
Projecting length L1 [mm] 130.0
L4 [mm] 20.5
L5 [mm] 110.9
G M18x1.5
Weight [kg] 1.41
Coolant-proof yes

Run-out accuracy
≤ 0.008 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Coolant supply according to ISO 7388 AD/AF
Bores for form AF are sealed for transport

Length-setting screw
With thread for an adjustment screw for axial length adjustment, but without adjustment screw

Scope of delivery
Includes clamping nut

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request