arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ER 25 CAT 40x2 1/2 Illustration similaire

ER 25 CAT 40x2 1/2"

Mandrins à pince ER

ID 1388992

ER 25 CAT 40x2 1/2", Porte-outils
  • Mandrins à pince ER
  • Gammes: Mandrins à pince ER
  • Interface de porte-outils: CAT 40
  • Longueur de projection: 63.5 mm
  • Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
Technologie Mandrins à pince ER
Gammes Mandrins à pince ER
Interface de porte-outils CAT 40
Porte-outil standard ASME B5.50
Taille de serrage ER ER 25
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 1.0
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 42.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 63,5 mm / 2.5"
Longueur de projection L1 [mm] 63.5
L4 [mm] 20.0
L5 [mm] 44.45
Poids [kg] 1.15
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande