TENDO ES
油圧拡張ツールホルダー
干渉範囲を持たない TENDO ES は、機内空間で 1 cm の隙間も重要となる場合に使用します。SCHUNK の非常に短い油圧拡張ツールホルダーなら、機械室内の限られたスペースであっても、大きなワークピースの加工や、深い穿孔に最適です。
説明
利点とメリット
- 干渉範囲が存在しない
限定されたスペースに合わせて最適化された移動の自由度 - 高い適応性
さまざまな直径のクランピングを可能にするスロット付き中間スリーブあるいは冷却液対応中間スリーブ - デフォルト設定でバランス微調整済み
高速に適した仕様、25,000 rpm におけるバランス等級 G2.5 - 周辺機器なしで、わずか数秒でミクロン精度のツール交換が可能です。
段取替時間の短縮による時間節約効果に加えて、 クランピング装置追加による、投資やエネルギーのコストが発生しません。 - 繰り返し振れ精度は常に 0.003 mm 未満
均等な切断動作、 長いツール耐用寿命、新しいツール研削や調達のコストを削減 - 卓越した振動減衰機構
ミクロの塵を防ぎ、ワーク面を最良の状態に維持し、機械軸を保護し、ツール耐用寿命を伸ばすことで、コストの削減につなげます - 正確な長さのプリセット
0.01 mm 精度範囲の長さ調整、 調整移動幅 10 mm - 幅広い互換性
TENDO SVL および TRIBOS SVL エクステンションとの組み合わせで最高の性能を発揮 - 内部溝により汚れを除去し、伝達トルクを保持
オイル、グリスあるいは潤滑油残留物を異物溝に除去できるため、乾燥したクランピング表面を維持 - 市販のあらゆるシャンクタイプがクランプ可能
滑らかな円筒型シャンク、DIN 1835 と DIN 6535 HA 適合シャンクフォーム A フォーム AB: 全面座および円筒型シャンクで 引き面付き、DIN 1835 と DIN 6535 HB 適合シャンクフォーム B フォーム B: 側面側の引き面、DIN 1835 適合シャンクフォーム B フォーム E: 傾斜クランプ面、DIN 1835 と DIN 6535 HE 適合フォーム E - 最高の径方向への剛性
機械側のテーパーは主軸で支持されているため、高トルク時に径方向への最大剛性が実現され、機内空間に多くの追加スペースを確保できます。
オプション、その他
- 中間スリーブの使用により、フレキシブルなクランプ領域を実現
中間スリーブを使用すると、ツールホルダー 1 つだけで 3 ~ 32 mm のさまざまな径のシャンクのクランプが可能。 お客様への利点: 取得コスト削減、シャンク径で把持力の向上。