arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-RM HJND 21 Ø10x55 Illustrazione simile

TRIBOS-RM HJND 21 Ø10x55

Portautensili poligonali

ID 1355405

TRIBOS-RM HJND 21 Ø10x55, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-RM
  • Attacco portautensile: HJND 21
  • Diametro di serraggio: 10 mm
  • Lunghezza di proiezione: 55 mm
  • Concentricità: ≤ 0,01 mm con 4 x D
  • Grado di bilanciatura: Sbilanciamento residuo 2 gmm/kg
  • Coppia min.: 27 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-RM
Attacco portautensile HJND 21
Diametro di serraggio D1 10 mm
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 35.0
D4 [mm] 40.0
D5 [mm] 50.0
L [mm] 88.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 55 mm / 2.2"
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 43.0
L6 [mm] 48.0
G M22x1.5
Coppia min. [Nm] 27.0
Chiave taglia A/F 32.0
Max coppia di serraggio [Nm] 40.0

Versione
Il seguente inserto di riduzione è un'alternativa adatta al montaggio laterale: TRIBOS-RM SRE SO 25 (1351507)

Concentricità
≤ 0,01 mm con 4 x D

Grado di bilanciatura
Sbilanciamento residuo 2 gmm/kg

Gambo utensile di qualità
h6

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
La lunghezza di serraggio minima per Ø 7 - Ø 9 è di 25 mm e per Ø 10 - Ø 12, è di 29 mm
La lunghezza massima di serraggio è di 88 mm

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta