TRIBOS-S SK 40 Ø20x80
ID 205136
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-S
- ツールバーインターフェース: SK 40
- クランプ径: 20 mm
- 突出長さ: 80 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 150 Nm
技術的詳細
| Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-S |
| Interface de porte-outils | SK 40 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D3 [mm] | 32.1 |
| D4 [mm] | 49.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 47.2 |
| L6 [mm] | 60.9 |
| G | M10x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 150.0 |
| Poids [kg] | 1.05 |
| Longueur standard | Oui |
Version
Optimal pour les opérations d'usinage léger de métaux – tenir compte des forces radiales
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande