arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WELDON Slim

WELDON Slim

WELDON エンドミルホルダー
WELDON Slim エンドミルホルダーは、横クランプ面を持つツールを、円筒シャンクに安定してクランプ留めできます。ツールホルダーのクランプネジにより、工具を回転させたり引き抜いたりすることはできません。この取付具は、DIN 1835B および DIN 6535HB 準拠の、円筒シャンク付きクランプツールに適します。納品内容にはボールヘッド付きクランプネジと長さ調整ネジが含まれています。
WELDON Slim Cool Flow モデルは、壁面冷却液流路によって周辺装置の冷却を行い、またオプションで 2 本の M3 ネジで閉じる/締めることもできます。冷却液は、直接ツールの切れ刃に供給されます。
Attacco portautensile
Lunghezza di proiezione L1 [mm]
全フィルター
8件の結果
23000633
HSK-A 63 
6 mm 
100 mm / 3.9" 
23000634
HSK-A 63 
8 mm 
100 mm / 3.9" 
23000635
HSK-A 63 
10 mm 
100 mm / 3.9" 
23005000
HSK-A 63 
12 mm 
100 mm / 3.9" 
23005058
SK 40 
6 mm 
100 mm / 3.9" 
23005059
SK 40 
8 mm 
100 mm / 3.9" 
23005060
SK 40 
10 mm 
100 mm / 3.9" 
23004020
SK 40 
12 mm 
100 mm / 3.9"