arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WEL HSK-A 80 Ø16x80 Illustrazione simile

WEL HSK-A 80 Ø16x80

Portautensili Weldon

ID 23000482

WEL HSK-A 80 Ø16x80, Portautensili
  • Portautensili Weldon
  • Serie: WELDON
  • Attacco portautensile: HSK-A 80
  • Diametro di serraggio: 16 mm
  • Lunghezza di proiezione: 100 mm
  • Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Technology WELDON end mill holders
Series WELDON
Toolholder interface HSK-A 80
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Clamping diameter D1 16 mm
D2 [mm] 48.0
D6 [mm] 35.5
Projecting length L1 [mm]/[inch] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 51.0
L4 [mm] 74.0
G1 M14
Weight [kg] 2.08
Coolant-proof yes
Standard length yes

Version
For clamping tools with cylindrical shanks in accordance with DIN 1835B/6359HB

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured from taper to D1

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Thread G1
G1 = thread for clamping screw

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Scope of delivery
Including WELDON clamping screw

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request