WEL SK 50 Ø10x63
WELDON Flächenspannfutter
Ident.-Nr. 263584
WEL SK 50 Ø10x63, Werkzeughalter
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 50
- Spanndurchmesser: 10 mm
- Auskraglänge: 63 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Información técnica
| Tecnologia | Portautensili Weldon |
|---|---|
| Serie | WELDON |
| Attacco portautensile | SK 50 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diametro di serraggio D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D6 [mm] | 24.5 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 63 mm / 2.5" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L4 [mm] | 43.9 |
| G1 | M10 |
| Peso [kg] | 3.0 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Per utensili di serraggio con gambi cilindrici secondo normativa ISO 1835B/6359HB
Concentricità
≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Filetto G1
G1 = filetto per vite di bloccaggio
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto
La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta