AMC CYL SK 40 M12x25 L1=44,1
Adaptador vástago roscado, cilíndrico
ID 1324687
AMC CYL SK 40 M12x25 L1=44,1, Portaherramientas
- Adaptador vástago roscado, cilíndrico
- Serie: Adaptador vástago roscado, cilíndrico
- Interfaz del portaherramientas: SK 40
- Rosca en el diámetro de sujeción: M12
- Longitud de proyección: 44.1 mm
- Concentricidad: ≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
技術的詳細
| Técnica | Adaptador vástago roscado, cilíndrico |
|---|---|
| Serie | Adaptador vástago roscado, cilíndrico |
| Interfaz del portaherramientas | SK 40 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Perno de apriete con rosca G | M12 |
| D2 [mm] | 21.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 44,1 mm / 1.7" |
| L4 [mm] | 25.0 |
| Peso [kg] | 0.9 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Modelo
Para la sujeción de fresadoras atornilladas
Concentricidad
≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta