arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NSE-E mini 90-25 IOL

NSE-E mini 90-25 IOL

電動クランピングモジュール
電動クイックチェンジパレットモジュール(24V)- 空圧式モジュールの省エネ代替ソリューション

利点と特長

  • 高価な圧縮空気は不要
    大幅なコスト削減
  • 高い適応性
    空気圧も油圧も使用できないアプリケーションに使用可能
  • アクチュエータと電子機器はクイックチェンジ・パレットモジュールに統合されています
    信号処理はクランプ装置内のみで行われます
  • クランプスライダー位置の一体型検出機能
    ステータス「オープン」、「クランプピンでクランプ」、「クランプピンなしでクローズ」のステータスに対応
  • パレット有無のモニタリング機能を統合
    誘導型近接センサーを介し可能
  • 幅広い問い合わせと送信オプション
    オートメーション用途に最適
  • IO-Linkを介した信号送信
    一般的なフィールドバスシステムへの容易な統合
  • モーターギヤボックス・コンビネーション
    高い減速比による大きなクランピング力
  • 最高のプロセス信頼性
    さまざまなクエリーオプションとエラーメッセージの送信により
  • SCHUNK モジュラーシステム
    包括的な SCHUNK NSE mini モジュラーシステムに 100% 統合できます
  • 腐食のない完全密閉されたモジュール
    長寿命、最高の加工信頼性
  • 形状フィット、自己保持型ロック
    電源が遮断されても引き込み力は完全に保持されます

オプション、その他

  • 電子機器とアクチュエータが完全に統合された電気機械式クイックチェンジ・パレットモジュール
    デジタル化の推進と自動化への要求の高まりを受け、機械のインテリジェントなネットワーク化が現代の製造コンセプトにおいてますます重要な焦点となっています。SCHUNKはこのようなニーズ、特に流体を使用しない作動に特化して、クイックチェンジ・パレットモジュール NSE-E mini 90-25 IOL を開発しました。このクランピングモジュールは電動で、制御および操作に必要なのは 24 V の電源のみです。センサーと駆動技術を全てモジュール内部に組み込むことで、外部への突出部分を排除し、干渉のない設計を実現しています。IO-Link制御により、アプローチ可能中間位置、クランプスライド位置、パレット有無などの全ての重要なプロセスパラメータのモニタリング、コントロール、評価が可能です。