FFV Z155-A4
표준 어댑터 플레이트
ID 836010
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z155
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 4
- Teilkreis Futter: 180 mm
- Teilkreis Spindel: 82.6 mm
- Höhe: 31.5 mm
- Durchlass: 61 mm
- Gewicht: 3.5 kg