arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FF-T2 Z220-Z170 類似のイラスト

FF-T2 Z220-Z170

標準取付板

ID 805014

標準取付板

特長:
  • サイズ縮小取付板
  • 油圧式発動の動力旋盤チャック用
  • チャック側面: Z220
  • マシン側面: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
テクニカルデータ:
  • チャック・ピッチサークル: 171.4 mm
  • スピンドル・ピッチサークル: 133.4 mm
  • 高さ: 26 mm
  • 貫通穴: 104 mm
  • 重量: 6 kg
Chuck side Z220
Machine side ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
Chuck pitch circle [mm] 171.4
Spindle pitch circle [mm] 133.4
Height [mm] 26.0
Through-hole [mm] 104.0
Weight [kg] 6.0

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws