arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FF-T2 Z300-Z220 Illustration similar

FF-T2 Z300-Z220

Standard adapter plate

ID 805015

Standard adapter plate

Product features:
  • Reduction adapter plate
  • For hydraulically actuated power lathe chucks
  • Chuck side: Z300
  • Machine side: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
Technical data:
  • Chuck pitch circle: 235 mm
  • Spindle pitch circle: 171.4 mm
  • Height: 30 mm
  • Through-hole: 130 mm
  • Weight: 14.2 kg
卡盘侧 Z300
机床侧 ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
卡盘节圆 [mm] 235.0
主轴节圆 [mm] 171.4
高度 [mm] 30.0
通孔 [mm] 130.0
重量 [kg] 14.2

标配范围
法兰板,安装螺纹