arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SBS-G-C 800 類似のイラスト

SBS-G-C 800

旋盤チャック 標準 アクセサリー

ID 8704563

Accessories lathe chucks standard

Product features:
  • Center sleeve closed
  • To protect the chuck kinematics against the ingress of chips and coolant
  • Suitable for: ROTA NC 800-230
Technical data:
  • Weight: 11.7 kg
ØA [mm] 230.0
B [mm] 57.0
K -
Weight [kg] 11.7