GBG-6W 38-38-13
Mors réversible 6 faces
ID 1632491
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors grip réversibles à 6 faces
- Pour plaques pivotante et interface
- Interface 1: W-38
- 1er côté: revêtu de carbure de tungstène
- 2e côté: Grip
- 3e côté: Grip, étage de 3 mm
- 4e côté: Grip, étage de 8 mm
- 5e côté: Grip, rond, étage de 8 mm
- 6e côté: Grip rond
- Dimensions: 38,5 x 38,2 x 13 mm
- Poids: 0.2 kg
Détails techniques
| Breedte [mm] | 38.5 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 38.2 |
| Hoogte [mm] | 13.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.2 |
Levering
Kleminsert, bevestigingsschroef