arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGVA-B 125-57-67

SGVA-B 125-57-67

Prism jaws

ID 1395549

システムジョー、標準

特長:
  • プリズムジョー (リバーシブル)、可動
  • プリズムサイズ2種類
  • 適合タイプ: KSC3 125
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 57 x 67 mm
  • Spannbereich klein: Ø10 - Ø28 mm
  • Spannbereich groß: Ø26 - Ø80 mm
  • 重量: 3.2 kg
幅 [mm] 125.0
奥行 [mm] 67.0
高さ [mm] 57.0
供給単位 個数
重量 [kg] 3.2

納品内容
システムジョー、固定ネジ