arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
HABE KEH plus 01-HKR 图片仅供参考

HABE KEH plus 01-HKR

标准磁力夹持技术的附件

ID 420665

标准磁力夹持技术的附件

产品特性:
  • 最多用于一个电磁吸盘的手持式遥控器
  • 控制一个电磁吸盘
  • 配备高品质、坚固的外壳
  • 用磁性箔贴在机器上
  • 没有选择单个磁性卡盘的选项
  • 液晶屏上显示操作状态和错误信息
  • 所选电磁吸盘的驱动状态也通过 LED 灯(红灯/绿灯)指示。
  • 可进行夹持力调节
  • 适用于: KEH plus
技术参数:
  • 尺寸: 143 x 93 x 35 mm
  • 通道数量: 1
  • 电缆长度: 5 m
  • 重量: 0.5 kg
Aantal kanalen 1.0
Kabellengte [m] 5.0
Gewicht [kg] 0.5

Levering
Handmatige afstandsbediening, handleiding