arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SINO-R HSK-A 63 Ø20x85 Ilustração semelhante

SINO-R HSK-A 63 Ø20x85

Porta-ferramentas de expansão

N.º de identificação 209537

SINO-R HSK-A 63 Ø20x85, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão
  • Série: SINO-R
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Diâmetro de fixação: 20 mm
  • Comprimento de projeção: 85 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido no furo de fixação
  • Grau de balanceamento: G6,3 a 15.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 450 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão
Série SINO-R
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 20 mm
D2 [mm] 48.5
D3 [mm] 49.72
D6 [mm] 41.7
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 42.0
L5 [mm] 59.0
G M8x1
Min. torque [Nm] 450.0
Peso [kg] 1.35
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Ausführung
Optimal für die Schwerzerspanung und Gewindefräsen

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen in der Spannbohrung

Wuchtgüte
G6,3 bei 15.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich