AMC CON HSK-A 63 M8x25 L1=51
Einschraubfräseraufnahmen konisch
ID 23005017
AMC CON HSK-A 63 M8x25 L1=51, Werkzeughalter
- Einschraubfräseraufnahmen konisch
- Baureihe: Einschraubfräseraufnahmen konisch
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Gewinde im Spanndurchmesser: M8
- Auskraglänge: 51 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technologie | Einschraubfräseraufnahmen konisch |
|---|---|
| Baureihe | Einschraubfräseraufnahmen konisch |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Gewinde Anzugsschraube G | M8 |
| D2 [mm] | 13.8 |
| D3 [mm] | 15.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 51 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 25.0 |
| Gewicht [kg] | 0.685 |
| Kühlmitteldicht | ja |
Ausführung
Zum Spannen von Einschraubfräsern
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich