AMC CYL HSK-A 63 M6x25 L1=51
Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
ID 1313725
AMC CYL HSK-A 63 M6x25 L1=51, Porte-outils
- Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
- Gammes: Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Filetage au diamètre de serrage: M6
- Longueur de projection: 51 mm
- Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
技術的詳細
| Tecnologia | Adattatori gambo filettato cilindrici |
|---|---|
| Serie | Adattatori gambo filettato cilindrici |
| Attacco portautensile | HSK-A 63 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Vite di serraggio filettata G | M6 |
| D2 [mm] | 10.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 51 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 25.0 |
| Peso [kg] | 0.675 |
| A tenuta stagna | Sì |
Versione
Per il serraggio di frese con attacco filettato
Concentricità
≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta