arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GZB-S Ø20 Ø3 PK 類似のイラスト

GZB-S Ø20 Ø3 PK

中間スリーブ、周辺機器冷却

ID 217920

GZB-S Ø20 Ø3 PK, 中間スリーブ、周辺機器冷却
  • 周辺機器の冷却
  • クランプ径: 3 mm
  • 外径 (O.D.): 20 mm
  • 長さ: 50.5 mm
テクノロジー 中間スリーブ、周辺機器冷却
シリーズ GZB-S PK
ツールバーインターフェース GZB-S Ø 20 PK
クランプ径 D1 3 mm
外形 D2 20 mm
D3 [mm] 24.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 50,5 mm / 2.0"
突出長さ L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
重量 [kg] 0.1
標準長さ あり

バージョン
周辺機器の冷却

振れ精度
≤ 0.003 mm

冷却
周辺装置冷却仕様
冷却剤非対応
スロット入りカラー

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。