arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WEL S HSK-A 63 Ø10x100 Illustrazione simile

WEL S HSK-A 63 Ø10x100

Portautensili Weldon

ID 23000635

WEL S HSK-A 63 Ø10x100, Portautensili
  • Portautensili Weldon
  • Serie: WELDON Slim
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Diametro di serraggio: 10 mm
  • Lunghezza di proiezione: 100 mm
  • Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm
La fornitura comprende: Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Technologie Porte-fraises WELDON
Gammes WELDON Slim
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 10 mm
D2 [mm] 28.0
D6 [mm] 23.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 40.5
L4 [mm] 74.0
G M8x1
G1 M6
Poids [kg] 0.965
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB et DIN 1835E/6359HE

Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande