arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WEL HSK-A 50 Ø8x65 類似のイラスト

WEL HSK-A 50 Ø8x65

Porta-fresas WELDON

ID 263511

WEL HSK-A 50 Ø8x65, Porta-ferramentas
  • Porta-fresas WELDON
  • Série: WELDON
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 50
  • Diâmetro de fixação: 8 mm
  • Comprimento de projeção: 65 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Incluindo parafuso de aperto WELDON
Técnica el portafresas universal WELDON
Serie WELDON
Interfaz del portaherramientas HSK-A 50
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D6 [mm] 19.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 35.0
L4 [mm] 39.0
G1 M8
Peso [kg] 0.58
Resistente a la refrigeración
Longitud estándar

Modelo
Para herramientas de sujeción con vástagos cilíndricos conforme a DIN 1835B y DIN 6359HB.

Concentricidad
≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para tornillo de apriete

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Material suministrado
Incluye tornillo de sujeción WELDON

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta