WHI HSK-A 63 Ø25x110
Suportes Whistle Notch
ID 23001981
WHI HSK-A 63 Ø25x110, Porta-ferramentas
- Suportes Whistle Notch
- Série: Suportes Whistle Notch
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
- Diâmetro de fixação: 25 mm
- Comprimento de projeção: 110 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G6,3 a 8.000 rpm ou Umax < 1 gmm
技術的詳細
| 技术 | Whistle Notch 刀柄 |
|---|---|
| 系列 | Whistle Notch 刀柄 |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 夹持直径 D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 65.0 |
| D6 [mm] | 44.5 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 110 mm / 4.3" |
| L2 [mm] | 56.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 84.0 |
| G | M20 |
| G1 | M18x2 |
| 重量 [kg] | 2.29 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835E/6359HE 标准
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
标配范围
包括夹持螺钉和长度调整螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计