arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SRK-SM 114 類似のイラスト

SRK-SM 114

スチール製フルグリップジョー

ID 136151

SRK-SM 114, スチール製フルグリップジョー

特長:
  • セレーション: タングと溝
  • 溝幅: 8 mm
  • パス幅: 8 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • その他のフルグリップジョーをご覧ください (アルミニウム製またはスチール製でご提供しています) 。「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
제품 그룹 풀 그립 죠, 강철 재질
톱니 텅앤그루브
슬롯 너비 N [mm] 8.0
탭 너비 S [mm] 8.0
B 너비 [mm] 70.0
B1 너비 [mm] 22.0
높이 H [mm] 47.0
높이 H1 [mm] 42.5
높이 H2 [mm] 41.0
길이 L [mm] 53.0
구멍 공간 a [mm] 27.5
구멍 공간 b [mm] 17.0
나사 M8
재료 케이스 강화에 적합한 Steel 16MnCr5
m/set [kg] 2.5